Termékek közzététele
Simplice™ 5" bottle pendant
Kohler

Simplice™ 5" bottle pendant

With an elegant, universal design, the Simplice lighting collection speaks a chic design language that everyone can understand. Simplice lighting fixtures will provide the finishing touch to any area of your home and are available in a variety of finishes. The bottle-shaped seeded-glass shade adds a touch of elegance to any space. At Kohler, we make it our business to help you create the home of your dreams.

  • Bottle-shaped shade in seeded glass
  • Suitable for damp locations, per UL 1598
  • Coordinates with other products in the Simplice collection
  • Includes installation hardware
  • Fixture is dimmable when paired with dimmer switch and compatible bulbs
  • Requires bulb with medium (E26) base; type T10 bulb recommended (sold separately)

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-42199-PE01
  • TermékcsaládLighting Fixture
  • TermékcsoportSimplice™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-03
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)49.73
  • Szélesség (hüvelyk)5
  • Mélység (hüvelyk)5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures