Termékek közzététele
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Entertain in style with the Porto Fino bar sink. Designed to simplify food preparation, the round shape and flat bottom make it easy to wash produce or clean glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 21" (533 mm) minimum base cabinet width
    • Single round bowl
    • 8" (203 mm) depth

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-6565
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportPorto Fino™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8.64
    • Szélesség (hüvelyk)18.32
    • Mélység (hüvelyk)18.32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó