Termékek közzététele
K-97030 Avid® cabinet knob
Kohler

K-97030 Avid® cabinet knob

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • 1-5/16" (33 mm) cabinet knob.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-97030
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportAvid™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)0.56
  • Szélesség (hüvelyk)1.31
  • Mélység (hüvelyk)1.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 névCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass szám23-21 19 17 13
  • OmniClass névCasework Component Hardware