Termékek közzététele
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    As window louvres allows inhabitants to control of amount of light filtering into the house, Louvre turning screen does the same with sound and sight. A free standing mobile element with 5 simultaneous turning leaves, Louvre deliver on-demand reduction of noise and a sense of privacy between 2 furniture settings. A scalloped appearance with color variegation along the 5 leaves lends a sense of gentle playfulness.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • TermékcsaládCollaboration
    • TermékcsoportScreen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture

    Termék elérhetősége

    Ázsia