Termékek közzététele
City Bike Pro Touchscreen FAZ50100
KOMPAN

City Bike Pro Touchscreen FAZ50100

KOMPAN has created adjustable, interactive Cardio equipment which is at the same level of quality and impact you would expect from equipment from an indoor fitness center. The City bike is all about comfort. The entry is extremely low and the frame provides an upright riding style. The city bike saddle can be adjusted in height and is wide, providing a comfortable ride for people of all sizes. The patented, self-powered resistance units creates a real road cycle experience. The resistance can adapt automatically, depending on the pedaling speed, or the users can choose to manually change the resistanceon the 7'' touchscreen or on the KOMPAN App.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócity-bike-pro-touchscreen-faZ50100
  • TermékcsaládPro Cardio
  • TermékcsoportFitness
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-05
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)54
  • Szélesség (hüvelyk)20
  • Mélység (hüvelyk)38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment