Termékek közzététele
Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016
KOMPAN

Spica 3 Spinners & CarouselsGXY8016

The quirky shapes, toothy top and triangle platform invite curious 5-12 year olds to investigate the Spica. The rotating movement of the Spica is at the center. It takes exploration to reach the point of total mastery of spinning. The curved pole invites holding onto and the child figures out that leaning into the pole means intense spinning speed, leaning out means slowing down speed. This will appeal and make play go on and on, even when children are hanging in their arms. Getting to master the rotation element stimulates the cognitive skills of the child, in particular the logical thinking. The agility, balance and coordination are intensively trained as the Spica invites different body positions when spinning. The triangular shape of the seat allows room for up to three children, stimulating the social skills of cooperation and turn-taking.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspica-3-spinners-carousels-gxy8016
  • TermékcsaládClassic Freestanding Play Equipment
  • TermékcsoportGalaxy
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)67
  • Szélesség (hüvelyk)18
  • Mélység (hüvelyk)17
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagSteel, Sherardized
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
  • Uniclass 2015 kódSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 leírásOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass szám23-21 29 19
  • OmniClass névRecreational Equipment