Termékek közzététele
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    This product is only available in North America.

    This is a space reservation model representing the minimum clear space required at each speed and capacity based on our standard planning guide information. If you have questions, contact your local sales office. For a more detailed model and specs, visit our online elevator planning tool: www.kone.us/elevators/tools-downloads/

    AN OUTSTANDING ELEVATOR FOR YOUR MID TO HIGH-RISE BUILDING.

    The KONE MiniSpace™ DX combines our proven and design innovations. Our goal is to create a user experience that both adds value to a building and maximizes comfort and safety for passengers.

    Specifikáció
    • Speed - ft/min (m/s):200,350,400,500,700,1000 fpm (1.00, 1.78, 2.00, 2.54, 3.56, 5.00 m/s) Max. travel -ft(m): 590ft. (180m) Max Landings : 63
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóminiena
    • TermékcsaládElevators
    • TermékcsoportMachine Room Elevators (MR)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek
    • Uniclass 2015 kódAc_90_10_50
    • Uniclass 2015 leírásLift travelling
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric Traction Elevators
    • OmniClass szám23-23 11 11 11
    • OmniClass névTraction Elevators
    • CSI UniFormat II kódD1010
    • CSI Uniformat II névElevators & Lifts