Termékek közzététele
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa
Alameda9 Fixed Sofa

    Alameda9 Fixed Sofa

    4.2/5 csillag4.2(93 vélemény)
    Due to its geometric rigour Alameda9 is a timeless choice, it is pure in lines and volumes, favoured by its large one-piece covers, with no cut on the outside, modular on the inside. Backrests with position mechanism. Totally removable sheathe.
    Specifikáció
    • Solid Wood Structure, Hidden Feet Wengue Stained Wood, Rest Of Parts In Dm Board And Tufted Solid Wood, Lined With White Cloth. Totally Removable. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Seat High Resilience Polyurethane 35 Kg., Filling Microfiber Dolfill® And Pen With White Cloth Cover. Backrest Microfiber Dolfill® And Feather Bird With White Cloth Cover, Equipped With Manual Movement Various Positions To Achieve Maximum Comfort. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coated Polyester Fabric.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALM900
    • TermékcsaládUpholstered furniture
    • TermékcsoportFixed modular sofa
    • Megjelenés dátuma2021-02-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
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
    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (21)
    4.1/5 csillag 4.1 (35)
    4.7/5 csillag 4.7 (30)
    4.4/5 csillag 4.4 (70)