Termékek közzététele
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair

    Caiman Armchair

    Like a Cayman's armour, it dresses with hard skin on the outside and is soft and fluffy on the inside. The fold in the arms allows the backrest to bend slightly backwards, returning to its position when we get up.
    Specifikáció
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCAI00
    • TermékcsaládUpholstered furniture
    • TermékcsoportChair
    • Megjelenés dátuma2021-02-04
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
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
    Hasonló termékek