Termékek közzététele
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL

    PHIL

    Phil es la nueva butaca de Koo International diseñada por estudi{H}ac, el estudio de interiorismo valenciano formado por JM Ferrero y su equipo.

    Como en todos los proyectos de este estudio, el concepto es el punto de partida para contar la historia de la pieza y el elemento que le aporta originalidad al producto. La historia de Phil se inspira en la sastrería y el nuevo lujo que supone la creación de piezas a mano por un artesano, con procesos tradicionales.

    Esta pieza, se inspira en las almohadillas que portan los sastres a la muñeca para clavar los alfileres, que se recrean en las varillas de hierro de la variante con respaldo. A partir de ahí, nacen nuevas variantes con distintos materiales; con o sin respaldo, con la base de varillas de hierro, tapizada o en madera de fresno con distintos acabados (nogal, natural, gris...)

    Specifikáció
    • BASE METAL CON OPCIÓN TAPIZADA O MADERA DE FRESNO. ACABADO EN BASE Y RESPALDO METÁLICO CON EPOXI ANTRACITA O DORADO CON SOBRECOSTE. ESTRUCTURA DE ACERO RECUBIERTO CON ESPUMA INYECTADA Y FIBRA DE POLIÉSTER.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPHI00
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)905
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)735
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek