Termékek közzététele
aplis 165
aplis 165

    aplis 165

    kreon aplis 165 directional is a fully recessed spotlight with a built-in snoot that serves two purposes. Firstly it absorbs stray flux, so aiding a control, and secondly it provides an integrated mounting ring for the fixation of additional optical lenses for increased optimisation. kreon aplis directional has a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 30º, which, when combined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon aplis 165 wallwasher provides near perfect uniformity on vertical surfaces. This is made possible by the unique optical design that is capable of reflecting light to the very top of adjacent walls through a full 180º beam angle, whilst still maintaining an effective down light component.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_aplis_165
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika