Termékek közzététele
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40

    aplis in-line 40

    kreon aplis in-line 40 constitutes a series of trimless recessed downlights, characterized by their circular form. These downlights feature a 40mm opening. kreon aplis in-line 40 directs attention to the light source itself. Particularly suitable for confined spaces, kreon aplis in-line 40 is available as a downlight, directional, or wallwash luminaire. This range offers standard louvers with a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. In addition to the usual oblique louvers, an alternative dropped louvre can be selected in either black or white.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_aplis_inline_40
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika