Termékek közzététele
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard

    aplis in-line 80 standard

    kreon aplis in-line 80 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon aplis in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon aplis in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon aplis in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.In the aplis in-line 80 range we also offer a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. In addition to the usual oblique louvers, 1 of the downlight versions offers an alternative dropped louvre in either black or white. Plasterkits are available with or whithout a shadowgap.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_aplis_inline_80
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika