Termékek közzététele
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency

    aplis in-line 80 high efficiency

    kreon aplis in-line 80 HE integrates highly efficient faceted optics as an extension to the existing kreon aplis in-line 80 directional range. Combined with a light designers preferred LED module it creates high efficient pools of light on horizontal surfaces or dramatic scaloping effects on verticals with excellent colour rendering. The deep recessed light source with the diligent engineered optic ensure a high glare control for visual comfort. kreon aplis in-line 80 HE is 30° adjustable to spotlight every detail in a light scene. The trimless installation of this in-line recessed downlight blends the downlight seamlessly into the ceiling surface. In the aplis in-line 80 range we also offer a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. Plasterkits are available with or whithout a shadowgap.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_aplis_inline_80_HE
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed downlight luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)113
    • Szélesség (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika