Termékek közzététele
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    kreon dolma 40 indoor has a visible width of 50mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_dolma_40
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportprofile systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika