Termékek közzététele
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80

    dolma 80

    kreon dolma 80 indoor has a visible width of 80mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 80 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_dolma_80
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportprofile systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika