Termékek közzététele
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor
esprit floor

    esprit floor

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    kreon esprit floor: This free-standing luminaire adds a touch of elegance to any space. It is available with a square base in white Carrara marble or natural blue steel, or with a round base. To enhance convenience, the kreon esprit floor now features a push dim button on top of the vertical bar, making it even easier to operate. Optional Casambi Bluetooth remote dimming and switching function is also available for added flexibility. kreon esprit floor is a free-standing luminaire with a square base in either white Carrara marble or natural blue steel. Also available with Casambi Bluetooth remote dimming and switching.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_esprit_floor
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportfree standing luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1360
    • Szélesség (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika