Termékek közzététele
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3/5 csillag4.3(19 vélemény)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_esprit_pendant
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportpendant luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika