Termékek közzététele
nuit

nuit

kreon nuit is an elementary designed beam that can be used as a massive line to bring graphical elements into architecture. The advanced LED system with slim TIR (Total Internal Reflector) lenses requires a slim gap of just  10mm to unfold a variety of beam angles. Its basic form draws minimal attention and can easily be used in combination with other kreon tools of light, creating an artistic yet responsible use of light sources in a recessed, surface mounted or suspended installation, making it a highly versatile and performing linear lighting system
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókr_nuit
  • TermékcsaládLighting
  • Termékcsoportprofile systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásLámpa
  • Uniclass 2015 kódSs_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting systems
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
  • OmniClass névLighting Posts

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika