Termékek közzététele
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone
oran stone

    oran stone

    3.9/5 csillag3.9(23 vélemény)
    The new oran is a first for kreon. kreon is known for its sleek designs and geometrical projects. This time, though, our designers chose to switch gears. Without losing sight of their basic principles of ‘unity in design, simplicity in techniques, and precision in detail’, kreon launches its first ornamental line. The ornamental kreon oran line consists of pendant and ceiling luminaires. The luminaires are available in black and white, or in pure materials such as bronze. The mouth-blown bulbs come in two shapes, round or cone-shaped, or in alabaster. The pendant is optionally covered by a lampshade.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_oran_stone
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportpendant luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3211
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika