Termékek közzététele
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_raga_hor
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportfree standing luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMárvány
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika