Termékek közzététele
rei
rei

    rei

    kreon rei is a family of products offered as individual wall mounted luminaires or as a continuous system. The individual kreon rei luminaires are low level wall recessed or surface wall mounted products designed to provide discreet placement lighting via an optimised reflector system. They are available in two sizes with a choice of black or white finish. kreon rei continuos system is a ceiling surface mounted or ceiling recessed mounted luminaire offered with a choice of wall wash optic or downlight optic. Both types can be specified to length and are available in black or white finishes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_rei
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportprofile systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika