Termékek közzététele
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25

    side 25

    kreon side 25 is the smallest member of the renewed kreon side family, measuring a mere 25 by 100mm. Its carefully designed faceted reflectors play a crucial role in producing a consistent, asymmetrical beam of light, free from harsh edges or overly intense focal points. This ingeniously crafted feature also casts a soft, embracing glow, serving as a guiding presence when oriented downward, while in an upward position, it casts a gentle radiance upon the ceiling, effectively enriching the overall ambient illumination within any interior space. This recessed wall luminaire is elegantly finalized with a discreet trim, available in either a refined white or sleek black powder coating. Furthermore, each luminaire offers the opportunity for personalized touches through the selection of a backplate, which can be uniquely finished in seven distinct paint or anodization choices.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_side_25
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportwall luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)116
    • Szélesség (mm)37
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika