Termékek közzététele
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25

    side in-line 25

    kreon side in-line 25 is the smallest member of the renewed kreon side in-line family, measuring a mere 25 by 100mm. Its carefully designed faceted reflectors play a crucial role in producing a consistent, asymmetrical beam of light, free from harsh edges or overly intense focal points. This ingeniously crafted feature also casts a soft, embracing glow, serving as a guiding presence when oriented downward, while in an upward position, it casts a gentle radiance upon the ceiling, effectively enriching the overall ambient illumination within any interior space. This recessed wall luminaire boasts a trimless finish, contributing to its seamless integration into the surrounding environment. Furthermore, each luminaire offers the opportunity for personalized touches through the selection of a backplate, which can be uniquely finished in seven distinct paint or anodization choices.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_side_inline_25
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportwall luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)25
    • Mélység (mm)55
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika