Termékek közzététele
up 80
up 80
up 80
up 80

    up 80

    kreon up 80 is a square shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_up_80
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed floor luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika