Termékek közzététele
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular
up 80 circular

    up 80 circular

    kreon up 80 circular is a round shaped floor recessed up lighter chracterised by its minimal appearance and optical functionality.  The range is finished with black or white backed toughened glass with satin stainless steel rim.  The units are sealed to IP97 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshst environments.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_up_80_circular
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportrecessed floor luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika