Termékek közzététele
up in-line 80 ww
up in-line 80 ww

    up in-line 80 ww

    kreon up in-line is a range of floor recessed up lighters characterised by its minimal appearance and optical functionality. The range offered in two sizes in both square and circular forms, is finished with black or white backed toughened glass. LED modules are deep-set within the luminaires and are controlled by a choice of anti-glare louvres for precise uplighting, brightness limiting diffusers for ambient or orientation lighting and wall wash optics for vertical illuminance. kreon up in-line benefits from a stainless steel trim that provides a seamless juncture to minimise integration.The units are sealed to IP67 and have a die cast aluminium and stainless steel housing to provide protection from the harshest environments.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_up_inline_80_ww
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportoutdoor lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)84
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika