Termékek közzététele
wabi
wabi

    wabi

    kreon wabi is an IP65 external spotlight. This compact luminaire is available with a LED lightsource, a 30° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. kreon wabi is a screwbased spotlight. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. The luminaire can be fitted with an optional glare preventor. It's ideal for use in commercial properties or domestic spaces. With the use of the optional installation accessories, this compact spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_wabi
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportprojectors & track systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódSs_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting systems
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
    • OmniClass névLighting Posts

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika