Termékek közzététele
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    kreon wabi bollard is an IP67 external spotlight. This luminaire is available with a 230V LED lightsource, a 40° beamangle and a colour temperature of either 2700K or 3000K. The luminaire head can be rotated 360° and tilted up to 90°. The inclination of the luminaire is lockable and can easily be set by using the marks indicated on the fixture. kreon wabi bollard is ideal for use in commercial properties or domestic spaces and can be perfectly applied along a path or a driveway, for adding additional illumination to dark areas. With the use of the optional installation accessories, this spotlight is suitable for installation on a wide range of outdoor surfaces, like concrete, gravel and soil.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_wabi_bollard
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportoutdoor lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)455
    • Szélesség (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika