Termékek közzététele
wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black retangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughend black glass set in a black powdercoated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_wabi_pillar_300
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportoutdoor lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)356
    • Szélesség (mm)84
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika