Termékek közzététele
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókr_wabi_wall
    • TermékcsaládLighting
    • Termékcsoportwall luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeBelgium
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásLámpa

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika