Termékek közzététele
CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0/5 csillag3.0(8 vélemény)
    Designer Monica Graffeo CU is a versatile and functional piece of household furniture to use anywhere: next to a sofa as a coffee table, as a seat or bench, or even in the bedroom as a bedside table. With a trendy yet classic and modern design, featuring tapered wedge legs flowing from a seamless surface, CU can be used as a table or as a seat. CU can be used in a variety of rooms indoors. This modern bench is crafted from molded polyurethane, a very durable material that is easy to clean and incredibly hard wearing. CU is available in two sizes and three colours so you can mix and match the different styles of CU to suit your home.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócu_table
    • TermékcsaládDesign tables
    • TermékcsoportModern bench
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok