Termékek közzététele
High Pressure Door Laminate
High Pressure Door Laminate
High Pressure Door Laminate
High Pressure Door Laminate
    Kronospan

    High Pressure Door Laminate

    High-Pressure Laminate (HPL) for internal doors with a highly resilient, hard-wearing, and fade-resistant surface finish, perfectly suited to high-traffic residential and commercial areas. Produced by pressing multiple core layers and a decorative resin-impregnated paper, the HPL is water-, stain-, scratch- and impact resistant with a certified antibacterial surface. Our Door Laminates are ideal for coordinating with the furniture or other interior surfaces such as wall panels. Combined with standard melamine-faced PB and MDF, they can create a sleek and coordinated look.

    Specifikáció
    • Features

      - Stain resistant

      - Easy to clean

      - Hygienic

      - Water resistant

      - Impact resistant

      - Antibacterial surface

      - Flat Bonding

      - Scratch Resistant

      Application

      - Door fronts

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhigh-pressure-door-laminate
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-07-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2150
    • Szélesség (mm)1010
    • Mélység (mm)0.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHPL laminate
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok