A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

KS-QUADRO 20-2,2-DM

Egyedi azonosító: ks_quadro_20_2-2_dm
Gyártó: KS-Quadro
Termék család: calcium silicate
Termék csoport: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Publikálás dátuma: 2017-11-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.

compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,3 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10


Elsődleges anyag: Calcium silicate
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Leírás: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Leírás: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Leírás: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-12-10
NBS Reference Leírás: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass szám: 23-13 35 21 13
OmniClass cím: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®