A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

KS-QUADRO E 12-2,0-DM

Egyedi azonosító: ks_quadro_e_12_2-0_dm
Gyártó: KS-Quadro
Termék család: calcium silicate
Termék csoport: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
Publikálás dátuma: 2017-11-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 12 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 7,0 [N/mm²] mortar M 10


Elsődleges anyag: Calcium silicate
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Leírás: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Leírás: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Leírás: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-12-10
NBS Reference Leírás: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass szám: 23-13 35 21 13
OmniClass cím: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®