Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
kvanum/products/591f3644-c181-4dbf-89c3-945df0d0ce8b
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Base unit with two tall drawers and one inside drawer, GL111-
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Kvänum
Követés
Base unit with two tall drawers and one inside drawer, GL111-
Handle free kitchen cabinet with two tall drawers and one inside drawer
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
base-unit-GL111
Termékcsalád
H10-Art
Termékcsoport
Base unit
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2025-04-30
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Szerelési útmutató
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Útmutató videó
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Terméktanúsítvány
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Műszaki leírás
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fa
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
Uniclass 2015 kód
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 leírás
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 15 33 11
OmniClass név
Residential Kitchen Specialty Casework
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés