Termékek közzététele
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Handle free kitchen cabinet with extra tall drawer and one stainless steel shelf
    Specifikáció
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbase-unit-DS0
    • TermékcsaládH10-Art
    • TermékcsoportBase unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
    • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework