Termékek közzététele
Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-
Kvänum

Sink unit with double extra tall drawers and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS1-

Handle free kitchen cabinet with double extra tall drawers and one stainless steel shelf
Specifikáció
  • Available in 800, 900 mm width and 580 mm depth
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbase-unit-DS1
  • TermékcsaládH10-Art
  • TermékcsoportBase unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
  • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework