Termékek közzététele
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0
    Kvänum

    Cabinet with 1 extra tall drawer, M-DS0

    kitchen cabinet with extra tall drawer
    Specifikáció
    • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 625 mm depth
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóModule-base-unit-DS0
    • TermékcsaládModule
    • TermékcsoportBase unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
    • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework