Termékek közzététele
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94

Kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer
Specifikáció
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóModule-base-unit-GLF11-94
  • TermékcsaládModule
  • TermékcsoportBase unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
  • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework