Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
kvanum/products/f4a20ca0-789f-4a66-bc26-3f3a6d0764f2
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Kvänum
Követés
Tall unit for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf, LU2-60
Kitchen cabinet for integrated oven, two tall drawers,one drawer, shelf
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
tall-unit-LU2-60-58
Termékcsalád
H10-Art
Termékcsoport
Tall unit
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2025-04-30
Verziószám
1
Magasság (mm)
1990
Szélesség (mm)
600
Mélység (mm)
580
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Szerelési útmutató
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Útmutató videó
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Terméktanúsítvány
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Műszaki leírás
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fa
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
Uniclass 2015 kód
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 leírás
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 15 33 11
OmniClass név
Residential Kitchen Specialty Casework
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés