Termékek közzététele
Tall unit for two integrated micro, three shelves, TMM1-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, three shelves, TMM1-60

Kitchen cabinet for two integrated micro, three shelves
Specifikáció
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótall-unit-TMM1-60-58
  • TermékcsaládH10-Art
  • TermékcsoportTall unit
  • Megjelenés dátuma2025-04-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2390
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 leírásKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
  • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Norvégia
Svédország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText