Termékek közzététele
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and four shelves, TRL-

    Kitchen cabinet 300 mm with four tall inside drawers and four shelves
    Specifikáció
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótall-unit-TRL
    • TermékcsaládH10-Art
    • TermékcsoportTall unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
    • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework