Termékek közzététele
Wall unit with two shelves, LO-
Wall unit with two shelves, LO-
    Kvänum

    Wall unit with two shelves, LO-

    Kitchen cabinet with two shelves
    Specifikáció
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówall-unit-LO
    • TermékcsaládH10-Art
    • TermékcsoportWall unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
    • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework