Termékek közzététele
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000056718
    • TermékcsaládPrison units
    • TermékcsoportShelves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika