Termékek közzététele
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
STRATOS Hygiene waste bin STRX611
    Archivált

    STRATOS Hygiene waste bin STRX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, approx. 3.8 liter capacity, folding selfclosing lid with piano hinge, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 305 x 134 mm (W x H x D)
    Specifikáció
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.80 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      305.00 mm
      Overall width     205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Surface finish      Satin finished

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000057375
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportHygiene bins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)305
    • Szélesség (mm)205
    • Mélység (mm)134
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)3.42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary towel disposal bins