Termékek közzététele
CONTINA hinged grab rail CNTX73A
CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    CONTINA hinged grab rail CNTX73A

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    CNTX73A Foldable grab rail with toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, integrated toilet roll holder, prevention against unmeant folding, gum rubber stop absorber, inspected and certified product, 4 mm thick mounting plate with three fixing holes, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (W x H x D) Complying with Norm ÖNORM B 1600:2017 (when upfolded, bar shows max. 20cm towards room)
    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2000103669
    • TermékcsaládGrab rails
    • TermékcsoportGrab rails
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)2.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika