Termékek közzététele
STRATOS electronic hand dryer STRX220
STRATOS electronic hand dryer STRX220
    Archivált

    STRATOS electronic hand dryer STRX220

    Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5mm, curved front cover, infra-red sensor activity for non-touch operation, adjustable warm air temperature, sensor range adjustable from 10 to 25 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, adjustable air velocity allows to shorten the drying time considerably, cable and plug not included.

    Connection voltage 230-240 V, 50-60 Hz
    Total power 1000 W
    Heater 500 W
    Motor 500 W
    Air volume 80 m³/h
    Air velocity 95-115 m/s

    Dimensions 156 x 267 x 130 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      267.00 mm
      Overall width      156.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      80.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      220.00 volt
      Heating power      500.00 watt
      Motor power      500.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      76.20 dB
      Total power      1,000.00 watt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030027296
    • TermékcsaládDryers
    • TermékcsoportHand dryers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)267
    • Szélesség (mm)156
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 leírásHand driers