Termékek közzététele
EXOS. hand dryers EXOS220X
EXOS. hand dryers EXOS220X
    Archivált

    EXOS. hand dryers EXOS220X

    Hand dryer for wall mounting, stainless steel with satin-finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, with contactless opto-electronic sensor for touch-free operation, adjustable hot air temperature, sensor range adjustable from 10 to 25 cm, protection from continuous operation with automatic switch-off after 60 seconds, air speed adjustable, cable and plug not included.

    Operating voltage 220-240V AC, 50-60 Hz
    Total power 800-1000 W
    Heater 500 W
    Motor 500 W
    Air volume 80 m³/h
    Air velocity 95-115 m/s

    Dimensions 200 x 325 x 120 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      120.00 mm
      Overall height      325.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      80.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      220.00 volt
      Heating power      500.00 watt
      Motor power      500.00 watt
      Protective system IP      IPX1
      Sound level      76.20 dB
      Total power      1,000.00 watt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030027981
    • TermékcsaládDryers
    • TermékcsoportHand dryers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)325
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)4.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 leírásHand driers