Termékek közzététele
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit ready for connection with 10 wash places, for mounting on double-row sanitary facilities, for connection to hot and cold water from below via guide pipe holders. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks, connection options for power supply to electronic fittings, and stainless steel piping. Dimensions of housing 3000 x 470 x 73 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    Specifikáció
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2030064969
    • TermékcsaládTaps
    • TermékcsoportFitting units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)31.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika